??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2668800000 - AEP ITB 2.5 BB NDT BL
Lista materiałowa
Weidmueller 2668800000
Preview
Manufacturer Product ID
2668800000
Manufacturer Type Description
AEP ITB 2.5 BB NDT BL
Description short
Płytka końcowa (styki) 62.64 mm x 2.1 mm, niebieski
Description long
Płyta czołowa do ochrony przed dotykiem części czynnych bloków zaciskowych. Płyta czołowa służy również do optycznie rozpoznawalnej separacji obwodów elektrycznych w celu uniknięcia błędów w okablowaniu.
GTIN-Code
4064675030423
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
version with intermediate plate
No
type of end plate
Yes
color
blue
Combustibility class
V0
min. thickness
2.100 mm
Mass
0.003 kg
height
62.638 mm
customs tariff number (TARIC)
85472000
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD