??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2668800000 - AEP ITB 2.5 BB NDT BL
Kusovník
Weidmueller 2668800000
Preview
Manufacturer Product ID
2668800000
Manufacturer Type Description
AEP ITB 2.5 BB NDT BL
Description short
Koncová deska (svorky) 62.64 mm x 2.1 mm, Modrá
Description long
Koncová deska pro dotykovou ochranu živých částí svorkovnic. Koncová deska slouží také k opticky rozpoznatelnému oddělení elektrických obvodů za účelem vyloučení chyb zapojení.
GTIN-Code
4064675030423
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
version with intermediate plate
No
type of end plate
Yes
color
blue
Combustibility class
V0
min. thickness
2.100 mm
Mass
0.003 kg
height
62.638 mm
customs tariff number (TARIC)
85472000
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model