??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2664.07. - Upínací deska trojúhelníková, pro rychlovýměnné střižníky, lehké provedení
Kusovník
2664.07.06
Objednací číslo
2664.07.06
Stempelaufnahmebohrung
6.000 mm
D4
3.000 mm
Durchgangsb. Zylinderschraube
6.600 mm
Senkungsdurchmesser
11.000 mm
Délka
35.000
Bef.Stich X
19.000 mm
Bef.Stich Y
11.100 mm
Chamfer length
6.000 mm
Sířka
37.500 mm
Výška
32.000 mm
E1
9.000 mm
E2
23.000 mm
E3
8.000 mm
Průměr kuličky
6.000 mm
Senkungstiefe
7.000 mm
R1
8.000 mm
R2
8.000 mm
X
5.700 mm
F
14.000 mm
E
5.200 mm
M
6.000 mm
FEKL
8.800 mm
DSTIFT
6.000 mm
HPTYP
4207.000 mm
Hmotnost
0.210 kg
Číslo celního sazebníku
82073010
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model