??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2664.07. - Porte-poinçon polygonal pour poinçons à bille, charge légère
Nomenclature
2664.07.06
N° de commande
2664.07.06
Trou de logement du poinçon
6.000 mm
D4
3.000 mm
Durchgangsb. Zylinderschraube
6.600 mm
Senkungsdurchmesser
11.000 mm
Longueur
35.000
Bef.Stich X
19.000 mm
Bef.Stich Y
11.100 mm
Longueur du chanfrein
6.000 mm
Largeur
37.500 mm
Hauteur
32.000 mm
E1
9.000 mm
E2
23.000 mm
E3
8.000 mm
Diamètre de bille
6.000 mm
Senkungstiefe
7.000 mm
R1
8.000 mm
R2
8.000 mm
X
5.700 mm
F
14.000 mm
E
5.200 mm
M
6.000 mm
FEKL
8.800 mm
DSTIFT
6.000 mm
HPTYP
4207.000 mm
Poids
0.210 kg
Numéro du tarif douanier
82073010
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés