??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2664.07. - Placa porta-punzones triangular para punzones de corte de cambio rápido, ejecución ligera
Lista de materiales
2664.07.06
Código
2664.07.06
Orificio de alojamiento del punzón
6.000 mm
D4
3.000 mm
Durchgangsb. Zylinderschraube
6.600 mm
Senkungsdurchmesser
11.000 mm
Longitud
35.000
Bef.Stich X
19.000 mm
Bef.Stich Y
11.100 mm
Longitud del bisel
6.000 mm
Anchura
37.500 mm
Altura
32.000 mm
E1
9.000 mm
E2
23.000 mm
E3
8.000 mm
Diámetro de bola
6.000 mm
Senkungstiefe
7.000 mm
R1
8.000 mm
R2
8.000 mm
X
5.700 mm
F
14.000 mm
E
5.200 mm
M
6.000 mm
FEKL
8.800 mm
DSTIFT
6.000 mm
HPTYP
4207.000 mm
Peso
0.210 kg
Código arancelario
82073010
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD