??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2664.07. - Piastra di alloggiamento, triangolare, per punzoni da tranciatura a cambio rapido, esecuzione leggero
Lista materiale
2664.07.06
N. d'ordine
2664.07.06
Foro di alloggiamento del punzone
6.000 mm
D4
3.000 mm
Durchgangsb. Zylinderschraube
6.600 mm
Senkungsdurchmesser
11.000 mm
Lunghezza
35.000
Bef.Stich X
19.000 mm
Bef.Stich Y
11.100 mm
Lunghezza dello smusso
6.000 mm
Larghezza
37.500 mm
Altezza
32.000 mm
E1
9.000 mm
E2
23.000 mm
E3
8.000 mm
Diametro della sfera
6.000 mm
Senkungstiefe
7.000 mm
R1
8.000 mm
R2
8.000 mm
X
5.700 mm
F
14.000 mm
E
5.200 mm
M
6.000 mm
FEKL
8.800 mm
DSTIFT
6.000 mm
HPTYP
4207.000 mm
Peso
0.210 kg
Numero tariffa doganale
82073010
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD