??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2664.07. - Oprawka stempli szybkowymiennych, wersja do niskich obciążeń
Lista materiałowa
2664.07.06
Numer katalogowy
2664.07.06
Otwór oprawy stemplowej
6.000 mm
D4
3.000 mm
Durchgangsb. Zylinderschraube
6.600 mm
Senkungsdurchmesser
11.000 mm
Długość
35.000
Bef.Stich X
19.000 mm
Bef.Stich Y
11.100 mm
Długość fazki
6.000 mm
Szerokość
37.500 mm
Wysokość
32.000 mm
E1
9.000 mm
E2
23.000 mm
E3
8.000 mm
Średnica kulki
6.000 mm
Senkungstiefe
7.000 mm
R1
8.000 mm
R2
8.000 mm
X
5.700 mm
F
14.000 mm
E
5.200 mm
M
6.000 mm
FEKL
8.800 mm
DSTIFT
6.000 mm
HPTYP
4207.000 mm
Waga
0.210 kg
Numer taryfy celnej
82073010
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD