??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2664.07. - Aufnahmeplatte dreieckig, für Schnellwechsel-Schneidstempel, leichte Ausführung
Stückliste
2664.07.06
Bestell-Nummer
2664.07.06
Stempelaufnahmebohrung
6.000 mm
D4
3.000 mm
Durchgangsb. Zylinderschraube
6.600 mm
Senkungsdurchmesser
11.000 mm
Länge
35.000
Bef.Stich X
19.000 mm
Bef.Stich Y
11.100 mm
Fasenlänge
6.000 mm
Breite
37.500 mm
Höhe
32.000 mm
E1
9.000 mm
E2
23.000 mm
E3
8.000 mm
Kugeldurchmesser
6.000 mm
Senkungstiefe
7.000 mm
R1
8.000 mm
R2
8.000 mm
X
5.700 mm
F
14.000 mm
E
5.200 mm
M
6.000 mm
FEKL
8.800 mm
DSTIFT
6.000 mm
HPTYP
4207.000 mm
Gewicht
0.210 kg
Zolltarifnummer
82073010
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen