??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2664.07. - Üçgen tutucular, Bilya-kilitlemeli Zımbalar, hafif hizmet
Malzeme listesi
2664.07.06
Siparis No
2664.07.06
Zımba merkezleme deliği
6.000 mm
D4
3.000 mm
Durchgangsb. Zylinderschraube
6.600 mm
Senkungsdurchmesser
11.000 mm
Uzunluğu
35.000
Bef.Stich X
19.000 mm
Bef.Stich Y
11.100 mm
Oluk uzunluğu
6.000 mm
Genişlik
37.500 mm
Yükseklik
32.000 mm
E1
9.000 mm
E2
23.000 mm
E3
8.000 mm
Bilya çapı
6.000 mm
Senkungstiefe
7.000 mm
R1
8.000 mm
R2
8.000 mm
X
5.700 mm
F
14.000 mm
E
5.200 mm
M
6.000 mm
FEKL
8.800 mm
DSTIFT
6.000 mm
HPTYP
4207.000 mm
Ağırlık
0.210 kg
Gümrük tarife numarası
82073010
Previews
3D
2D
CAD modeli indir