??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 7
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2664.05. - Upínací deska trojúhelníková, pro rychlovýměnné střižníky, lehké provedení
Kusovník
2664.05.16
Objednací číslo
Stempelaufnahmebohrung
mm
D4
6.000 mm
Durchgangsb. Zylinderschraube
mm
Senkungsdurchmesser
mm
Délka
mm
Bef.Stich X
mm
Bef.Stich Y
mm
Chamfer length
mm
Sířka
mm
Výška
32.000 mm
E1
mm
E2
mm
E3
mm
Průměr kuličky
8.000 mm
Senkungstiefe
mm
R1
mm
R2
mm
X
mm
F
12.400 mm
E
6.700 mm
M
mm
FEKL
8.800 mm
DSTIFT
6.000 mm
HPTYP
4205.000 mm
Hmotnost
kg
Číslo celního sazebníku
82073010
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model