??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2664.05. - Aufnahmeplatte dreieckig, für Schnellwechsel-Schneidstempel, leichte Ausführung
Stückliste
2664.05.16
Bestell-Nummer
Stempelaufnahmebohrung
mm
D4
6.000 mm
Durchgangsb. Zylinderschraube
mm
Senkungsdurchmesser
mm
Länge
mm
Bef.Stich X
mm
Bef.Stich Y
mm
Fasenlänge
mm
Breite
mm
Höhe
32.000 mm
E1
mm
E2
mm
E3
mm
Kugeldurchmesser
8.000 mm
Senkungstiefe
mm
R1
mm
R2
mm
X
mm
F
12.400 mm
E
6.700 mm
M
mm
FEKL
8.800 mm
DSTIFT
6.000 mm
HPTYP
4205.000 mm
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
82073010
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen