??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 7
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2664.05. - Üçgen tutucular, Bilya-kilitlemeli Zımbalar, hafif hizmet
Malzeme listesi
2664.05.16
Siparis No
Zımba merkezleme deliği
mm
D4
6.000 mm
Durchgangsb. Zylinderschraube
mm
Senkungsdurchmesser
mm
Uzunluğu
mm
Bef.Stich X
mm
Bef.Stich Y
mm
Oluk uzunluğu
mm
Genişlik
mm
Yükseklik
32.000 mm
E1
mm
E2
mm
E3
mm
Bilya çapı
8.000 mm
Senkungstiefe
mm
R1
mm
R2
mm
X
mm
F
12.400 mm
E
6.700 mm
M
mm
FEKL
8.800 mm
DSTIFT
6.000 mm
HPTYP
4205.000 mm
Ağırlık
kg
Gümrük tarife numarası
82073010
Previews
3D
2D
CAD modeli indir