??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2663250000 - A2C 50/70
Спецификация
Weidmueller 2663250000
Preview
Manufacturer Product ID
2663250000
Manufacturer Type Description
A2C 50/70
Description short
Проходная клеммная колодка, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, Количество соединений: 2
Description long
Клеммная колодка для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость.
GTIN-Code
4050118814972
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
50 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
70 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
10 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
10 mm²
Min. operating temperature
-60 °C
Max. operating temperature
130 °C
rated current
150 A
Number of contact points per level
2
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
150 A
Power loss, static, current-independent [Pls]
4.800 W
color
beige
Connection type
Push-in connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
70 mm²
Max. line cross section, rigid
70 mm²
Min. line cross section, flexible
10 mm²
Min. line cross section, rigid
10 mm²
Levels internally bridged
No
Closing plate required
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
1000 V
Mass
0.120 kg
depth
80.45 mm
height
100.969 mm
width
23 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей