??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2663250000 - A2C 50/70
Stückliste
Weidmueller 2663250000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2663250000
Herstellertypbezeichnung
A2C 50/70
Kurzbeschreibung
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, Anzahl Anschlüsse: 2
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
GTIN
4050118814972
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
50 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
70 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
10 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
10 mm²
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
130 °C
Bemessungsstrom
150 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
1
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
150 A
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
4.800 W
Farbe
beige
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
70 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
70 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
10 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
10 mm²
Etagen intern gebrückt
Nein
Abschlussplatte erforderlich
Nein
Montageart
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung
1000 V
Masse
0.120 kg
Tiefe
80.45 mm
Höhe
100.969 mm
Breite
23 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen