??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2657. - Matrice avec collerette, rectangle avec rayon, ISO 8977
Nomenclature
2657.7C6.0330.0320.A1
N° de commande
Fiche catalogue
2657_pdf
Ausführung Schneidform
RECHTECK M. R0,5
Diamètre extérieur de la matrice
mm
BD3
mm
Durchmesser Freimachung
mm
P
mm
Entrez la valeur pour P
mm
cm
inch
ft
PMIN
mm
PMAX
mm
W
mm
Diamètre de coupe/Longueur de la forme de coupe
mm
WMAX
mm
GMAX
mm
Type de bague
ISO 8977 m. Bund
Longueur de la bague de guidage
mm
Longueur du profil de matrice
mm
Lage Verdrehsicherung
mm
Entrez la valeur pour AVSB
Lage Verdrehsicherung
mm
cm
inch
ft
Ausführung Verdrehsicherung
mm
Abstand Verdrehsicherung
mm
Durchmesser Verdrehsicherung
3.000 mm
Poids
kg
Numéro du tarif douanier
82073010
DUMMY
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés