??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2652430000 - CABTITE BP 17MM PA
Kusovník
Weidmueller 2652430000
Preview
Manufacturer Product ID
2652430000
Manufacturer Type Description
CABTITE BP 17MM PA
Description short
Drážkovaná kabelová průchodka (systém vstupu kabelů) 17 mm, 17 mm, -40 °C, 120 °C, Polyamid, Bílá
Description long
Drážkovaná kabelová průchodka pro protahování kabelů do pouzdra.
GTIN-Code
4050118662535
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP66
fire resistance (according to UL94)
V0
Counter nut present
No
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
120 °C
material
Polyamide (PA)
overall height
22 mm
Color
white
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
customs tariff number (TARIC)
39269097
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model