??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2652300000 - CABTITE BP 2MM PA
Nomenclature
Weidmueller 2652300000
Preview
Manufacturer Product ID
2652300000
Manufacturer Type Description
CABTITE BP 2MM PA
Description short
Passe-fil fendu (système d’entrée de câbles) 2 mm, 2 mm, -40 °C, 120 °C, Polyamide, blanc
Description long
Passe-fil fendu pour l'insertion de câbles dans un boîtier.
GTIN-Code
4050118662368
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP66
fire resistance (according to UL94)
V0
Counter nut present
No
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
120 °C
material
Polyamide (PA)
overall height
12 mm
Color
white
Without halogens
Yes
Mass
0 kg
customs tariff number (TARIC)
39269097
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés