??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2652300000 - CABTITE BP 2MM PA
Stückliste
Weidmueller 2652300000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2652300000
Herstellertypbezeichnung
CABTITE BP 2MM PA
Kurzbeschreibung
Kabeltülle geschlitzte (Kabeleinführungssystem) 2 mm, 2 mm, -40 °C, 120 °C, Polyamid, weiß
Langbeschreibung
Geschlitzte Kabeltülle für das Einführen von Leitungen in ein Gehäuse.
GTIN
4050118662368
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Schutzart (IP, montiert)
IP66
Brandschutz (in Anlehnung an UL 94)
V0
Gegenmutter vorhanden
Nein
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-40 °C
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
120 °C
Werkstoff
Polyamid (PA)
Gesamthöhe
12 mm
Farbe
weiß
halogenfrei
Ja
Masse
0 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen