??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2652300000 - CABTITE BP 2MM PA
Kusovník
Weidmueller 2652300000
Preview
Manufacturer Product ID
2652300000
Manufacturer Type Description
CABTITE BP 2MM PA
Description short
Drážkovaná kabelová průchodka (systém vstupu kabelů) 2 mm, 2 mm, -40 °C, 120 °C, Polyamid, Bílá
Description long
Drážkovaná kabelová průchodka pro protahování kabelů do pouzdra.
GTIN-Code
4050118662368
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP66
fire resistance (according to UL94)
V0
Counter nut present
No
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
120 °C
material
Polyamide (PA)
overall height
12 mm
Color
white
Without halogens
Yes
Mass
0 kg
customs tariff number (TARIC)
39269097
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model