??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
264044 - BH-SE 100K-1
Stückliste
264044
BH-SE 100K-1
Artikelnummer des Herstellers
264044
Kurzbeschreibung
BH-SE 100K-1
EAN
4047526264048
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
100 mm
Radbreite
45 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
270 kg
Gesamthöhe
140 mm
Plattengröße
100 x 85 mm
Stückgewicht (kg)
1.236 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Bockrolle
Farbe Laufbelag
schwarz
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
65 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models