??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
264-737 - Mini-borna de tierra para 4 conductores Apropiado para aplicaciones Ex e II
Lista de materiales
264-737
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
mm²
Sección
AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Altura
24.50 mm
Ancho
10.00 mm
Profundidad
46.50 mm
Número de puntos de conexión
4
Número de potenciales
1
Color
grün-gelb
Peso
8.860 g
Comment
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
eCl@ss 8.1
27-14-11-41
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD