??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
264-737 - 4-conductor miniature ground terminal block suitable for Ex e II applications
Bill of material
264-737
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
mm²
Cross section
AWG
Strip length
8 - 9 mm
Height
24.50 mm
Width
10.00 mm
Depth
46.50 mm
Number of connection points
4
Number of potentials
1
Color
grün-gelb
Weight
8.860 g
Comment
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
eCl@ss 8.1
27-14-11-41
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей