??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
264-368 - Plaque d'extrémité et intermédiaire, épaisseur 4 mm
Nomenclature
264-368
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
hauteur
24.50 mm
largeur
4.00 mm
profondeur
32.00 mm
Couleur
Poids
1.600 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés