??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
264-347 - Borna para 4 conductores, sin teclas, con tetones de fijación, 1 polo, para espesor de la pared 0,6 - 1,2 mm, Orificio de fijación Ø 3,5 mm, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
264-347
Item-No.
264-347
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Altura
22.10 mm
Ancho
10.00 mm
Profundidad
32.00 mm
Número de puntos de conexión
4
Número de potenciales
1
Color
grün-gelb
Peso
6.380 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD