??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
264-321 hasta 264-326 - Borna central para 2 conductores, sin teclas, 1 polo, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
264-321
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Tensión asignada según
800 V
Tensión de choque asignada
8 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
24 A
Altura
22.10 mm
Ancho
6.00 mm
Profundidad
32.00 mm
Número de puntos de conexión
2
Número de potenciales
1
Color
Peso
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD