??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
264-321 do 264-326 - 2-przewodowa złączka wewnętrzna, bez przycisków, 1-bieg., 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
264-321
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
Measured voltage
800 V
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
Pollution degree
3
Current intensity
24 A
wysokość
22.10 mm
szerokość
6.00 mm
głębokość
32.00 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
1
kolor
masa
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD