??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
264-311 à 264-316 - Borne pour 2 conducteurs, sans poussoir, avec pied de fixation à encliqueter, 1 pôle, pour épaisseur de tôle de 0,6-1,2 mm, Trou de fixation Ø 3,5 mm, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
264-311
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
tension de mesure
800 V
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
degré de pollution
3
ampérage
24 A
hauteur
22.10 mm
largeur
6.00 mm
profondeur
32.00 mm
Nombre des postes de serrage
2
Nombre des potentiels
1
Couleur
Poids
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés