??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
264-307 - 2-przewodowa złączka końcowa, bez przycisków, z uchwytem montażowym, 1-bieg., do mocowania śrubowego lub podobnego typu, otwór montażowy Ø 3,2 mm, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
264-307
Nr zamówienia.
264-307
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
wysokość
22.10 mm
szerokość
6.00 mm
głębokość
32.00 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
1
kolor
grün-gelb
masa
3.864 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD