??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 11
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
264-282 do 264-292 - 4-przewodowa listwa zaciskowa, bez przycisków, do zastosowań Ex e II, Ze stopkami zatrzaskowymi, dla blach o grubości 0,6 – 1,2 mm, otwór montażowy Ø 3,5 mm, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
264-286
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 2.5 mm²
Cross section
20 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
Measured voltage
750 V
Current intensity
23 A
liczba biegunów
wysokość
22.00 mm
szerokość
mm
głębokość
32.00 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
jasnoszary
masa
g
Comment
L = (No. of poles x pole width)
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD