??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
264-282 à 264-292 - Barrette à bornes pour 4 conducteurs, sans poussoir, pour applications Ex e II, Avec pieds de fixation encliquetables, pour épaisseur de tôle de 0,6-1,2 mm, Trou de fixation Ø 3,5 mm, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
264-286
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.5 - 2.5 mm²
sections
20 - 12 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
tension de mesure
750 V
ampérage
23 A
Nbre de pôles
Hauteur
22.00 mm
Largeur
mm
Profondeur
32.00 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
gris clair
Poids
g
Comment
L = (No. of poles x pole width)
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés