??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
264-280 - złączka 4-przewodowa, bez przycisków, do zastosowań Ex e II, ze stopką zatrzaskową, 1-bieg., dla blach o grubości 0,6 – 1,2 mm, otwór montażowy Ø 3,5 mm, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
264-280
Nr zamówienia.
264-280
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 2.5 mm²
Cross section
20 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
Measured voltage
690 V
Current intensity
23 A
wysokość
22.10 mm
szerokość
10.00 mm
głębokość
32.00 mm
Number of connection points
4
Number of potentials
1
kolor
lichtgrau
masa
6.500 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD