??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
264-280 - Borne pour 4 conducteurs, sans poussoir, pour applications Ex e II, avec pied de fixation à encliqueter, 1 pôle, pour épaisseur de tôle de 0,6-1,2 mm, Trou de fixation Ø 3,5 mm, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
264-280
No de produit
264-280
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.5 - 2.5 mm²
sections
20 - 12 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
tension de mesure
690 V
ampérage
23 A
hauteur
22.10 mm
largeur
10.00 mm
profondeur
32.00 mm
Nombre des postes de serrage
4
Nombre des potentiels
1
Couleur
lichtgrau
Poids
6.500 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés