??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
264-231 - Morsetto centrale per 4 conduttori, senza pulsanti, adatto per applicazioni Ex e II, 1 polo, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
264-231
Codice art.
264-231
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.5 - 2.5 mm²
Sezione
20 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Tensione rilevata
690 V
Corrente
23 A
Altezza
22.10 mm
Larghezza
10.00 mm
Profondita
32.00 mm
Numero di punti di connessione
4
Numero di potenziali
1
Colore
lichtgrau
Peso
6.411 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD