??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
264-180 - Borna para 2 conductores, sin teclas, Apropiado para aplicaciones Ex e II, con tetones de fijación, 1 polo, para espesor de la pared 0,6 - 1,2 mm, Orificio de fijación Ø 3,5 mm, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
264-180
Item-No.
264-180
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.5 - 2.5 mm²
Sección
20 - 12 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Tensión asignada según
690 V
Intensidad de corriente según
23 A
Altura
22.10 mm
Ancho
6.00 mm
Profundidad
32.00 mm
Número de puntos de conexión
2
Número de potenciales
1
Color
lichtgrau
Peso
3.842 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD