??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2638070000 - VPU AC I 3+1 R 275/25 LCF MB
Lista materiałowa
Weidmueller 2638070000
Preview
Manufacturer Product ID
2638070000
Manufacturer Type Description
VPU AC I 3+1 R 275/25 LCF MB
Description short
Odgromnik (systemy zasilania) Ochrona przeciwprzepięciowa, Bez prądu upływu, z zestykiem zdalnym, Typ I + II, Sieć niskiego napięcia: TN-C-S, TN-S, TT, IT z N, IT bez N, I, II, III, IV, 3-fazowy 230/400 V, 230 V
Description long
Urządzenie do ochrony przeciwprzepięciowej w energetyce zasilaniu. Urządzenie powinno być zainstalowane w pobliżu wejścia do chronionego systemu.
GTIN-Code
4050118679496
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
35 mm²
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
4 mm²
nominal voltage (at AC)
230 V
max. rated cross section (flexible, fine strand)
25 mm²
min. rated cross section (flexible, fine strand)
4 mm²
construction size
8 modular spacing
Assembly type
built-in installation
Mass
1.079 kg
customs tariff number (TARIC)
85363090
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD