??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 7
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2636-1352 hasta 2636-1358 - PCB terminal block pin spacing 15 mm / 0.591 in
Lista de materiales
2636-1354
Item-No.
Designación
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.75 - 16 mm²
Sección
18 - 4 AWG
Longitud de pelado
18 - 20 mm
Tensión asignada según
1000 V
Tensión de choque asignada
8 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
76 A
Paso
15.00 mm
Número de polos
Altura
28.60 mm
Ancho
mm
Profundidad
29.10 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
gris
Peso
g
Comment
L= (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 11.6 mm
Dimensions
2 +0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD