??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2636-1352 bis 2636-1358 - Leiterplattenklemme Leiteranschlussrichtung zur Leiterplatte 0° Rastermaß 15 mm / 0.591 in
Stückliste
2636-1354
Bestell-Nr.
Bezeichnung
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.75 - 16 mm²
Querschnitt
18 - 4 AWG
Abisolierlänge
18 - 20 mm
Spannung
1000 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
76 A
Rastermaß
15.00 mm
Polzahl
Höhe
28.60 mm
Breite
mm
Tiefe
29.10 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
grau
Gewicht
g
Bemerkungen
L = (Polzahl - 1) x Rastermaß + 11.6 mm
Bohrlochdurchmesser
2 +0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen