??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 7
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2636-1352 aż do 2636-1358 - PCB terminal block pin spacing 15 mm / 0.591 in
Lista materiałowa
2636-1354
Nr zamówienia.
Description
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.75 - 16 mm²
Cross section
18 - 4 AWG
długość odizolowania przewodu
18 - 20 mm
Measured voltage
1000 V
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
Pollution degree
3
Current intensity
76 A
raster
15.00 mm
liczba biegunów
wysokość
28.60 mm
szerokość
mm
głębokość
29.10 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
szara
masa
g
Comment
L= (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 11.6 mm
Dimensions
2 +0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD