??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2636-1352 à 2636-1358 - PCB terminal block pin spacing 15 mm / 0.591 in
Nomenclature
2636-1354
No de produit
Désignation
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.75 - 16 mm²
sections
18 - 4 AWG
Longueur de dénudage
18 - 20 mm
tension de mesure
1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
degré de pollution
3
ampérage
76 A
Pas
15.00 mm
Nbre de pôles
Hauteur
28.60 mm
Largeur
mm
Profondeur
29.10 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
gris
Poids
g
Comment
L= (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 11.6 mm
Dimensions
2 +0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés