??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2636-1101 - PCB terminal block conductor entry parallel to PCB 6 solder pins/pole 10 mm (0.394 inch) pin spacing
Lista materiale
2636-1101/000-004
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.75 - 16 mm²
Sezione
18 - 4 AWG
Lunghezza spelatura
18 - 20 mm
Tensione rilevata
1000 V
Tensione impulsiva nominale
8 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
76 A
Passo
10.00 mm
Numero di poli
1
Altezza
28.60 mm
Larghezza
11.60 mm
Profondita
29.10 mm
Numero di punti di connessione
1
Numero di potenziali
1
Colore
Peso
9.764 g
Comment
L= (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 11.6 mm
Dimensions
1.7 +/-0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD