??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2635560000 - AAM 4 YE FLASH
Спецификация
Weidmueller 2635560000
Preview
Manufacturer Product ID
2635560000
Manufacturer Type Description
AAM 4 YE FLASH
Description short
Маркировка клемм, Шаг в мм: 6.00, Напечатанные символы: Flash, желтый
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4050118674507
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
6.100 mm
color
yellow
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
5.8 mm
height
10 mm
width
6.100 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей