??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2635560000 - AAM 4 YE FLASH
Lista materiale
Weidmueller 2635560000
Preview
Manufacturer Product ID
2635560000
Manufacturer Type Description
AAM 4 YE FLASH
Description short
Siglatura morsetti, Passo in mm: 6.00, Caratteri stampati: Flash, giallo
Description long
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4050118674507
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
6.100 mm
color
yellow
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
5.8 mm
height
10 mm
width
6.100 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD