??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2635560000 - AAM 4 YE FLASH
Lista de materiales
Weidmueller 2635560000
Preview
Manufacturer Product ID
2635560000
Manufacturer Type Description
AAM 4 YE FLASH
Description short
Señalización de bornes, Paso en mm: 6.00, Caracteres impresos: Flash, amarillo
Description long
Señalizador para el etiquetado de terminales. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN-Code
4050118674507
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
6.100 mm
color
yellow
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
5.8 mm
height
10 mm
width
6.100 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD