??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2635560000 - AAM 4 YE FLASH
Stückliste
Weidmueller 2635560000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2635560000
Herstellertypbezeichnung
AAM 4 YE FLASH
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Raster in mm: 6.00, Aufgedruckte Zeichen: Blitz, gelb
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118674507
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Rastermaß
6.100 mm
Farbe
gelb
halogenfrei
Ja
Masse
0.000 kg
Tiefe
5.8 mm
Höhe
10 mm
Breite
6.100 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen