??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2626-3102/020-000 à 2626-3112/020-000 - PCB terminal block conductor entry perpendicular to PCB 2 staggered solder pins/pole 7.5 mm (0.295 inch) pin spacing
Nomenclature
2626-3105/020-000
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.5 - 10 mm²
sections
20 - 8 AWG
Longueur de dénudage
13 - 15 mm
tension de mesure
1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
degré de pollution
2
ampérage
41 A
Pas
7.50 mm
Nbre de pôles
Hauteur
24.15 mm
Largeur
mm
Profondeur
18.50 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
Poids
g
Comment
L= (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 9.3 mm
Dimensions
2 +/-0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés