??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2626-3101 - PCB terminal block conductor entry perpendicular to PCB 2 solder pins/pole 7.5 mm (0.295 inch) pin spacing
Lista materiale
2626-3101/000-006
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.5 - 10 mm²
Sezione
20 - 8 AWG
Lunghezza spelatura
13 - 15 mm
Tensione rilevata
1000 V
Tensione impulsiva nominale
8 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
41 A
Passo
7.50 mm
Numero di poli
1
Altezza
24.15 mm
Larghezza
9.30 mm
Profondita
18.50 mm
Numero di punti di connessione
1
Numero di potenziali
1
Colore
Peso
g
Comment
L= (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 9.3 mm
Dimensions
2 +/-0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD