??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2626-3101 - Leiterplattenklemme Leitereinführung 90° zur Platine 2 Lötstifte/Pol Rastermaß 7.5 mm / 0.295 in
Stückliste
2626-3101/000-006
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 10 mm²
Querschnitt
20 - 8 AWG
Abisolierlänge
13 - 15 mm
Spannung
1000 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
41 A
Rastermaß
7.50 mm
Polzahl
1
Höhe
24.15 mm
Breite
9.30 mm
Tiefe
18.50 mm
Anzahl Klemmstellen
1
Anzahl Potential
1
Farbe
Gewicht
g
Bemerkungen
L = (Polzahl - 1) x Rastermaß + 9.3 mm
Bohrlochdurchmesser
2 +/-0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen