??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2626-1352 bis 2626-1362 - Leiterplattenklemme 6 mm² Rastermaß 7,5 mm
Stückliste
2626-1356
Bestell-Nr.
Bezeichnung
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 6 mm²
Querschnitt
21 - 8 AWG
Abisolierlänge
13 - 15 mm
Spannung
800 V
Bemessungsstoßspannung
3 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
41 A
Rastermaß
12.50 mm
Polzahl
Höhe
19.60 mm
Breite
mm
Tiefe
24.15 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
Gewicht
g
Bemerkungen
L = (Polzahl - 1) x Rastermaß + 9.3 mm
Bohrlochdurchmesser
2 +/-0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen