??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2626-1352 a 2626-1362 - Morsetto per circuito stampato 6 mm² Passo pin 12.5 mm / 0.492 in
Lista materiale
2626-1356
Codice art.
Designazione
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.5 - 6 mm²
Sezione
21 - 8 AWG
Lunghezza spelatura
13 - 15 mm
Tensione rilevata
800 V
Tensione impulsiva nominale
3 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
41 A
Passo
12.50 mm
Numero di poli
Altezza
19.60 mm
Larghezza
mm
Profondita
24.15 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
Peso
g
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin spacing + 9.3 mm
Dimensions
2 +/-0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD