??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 12
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2626-1352 aż do 2626-1362 - PCB terminal block 6 mm² Pin spacing 12.5 mm / 0.492 in
Lista materiałowa
2626-1356
Nr zamówienia.
Description
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 6 mm²
Cross section
21 - 8 AWG
długość odizolowania przewodu
13 - 15 mm
Measured voltage
800 V
napięcie znamionowe udarowe
3 kV
Pollution degree
3
Current intensity
41 A
raster
12.50 mm
liczba biegunów
wysokość
19.60 mm
szerokość
mm
głębokość
24.15 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
masa
g
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin spacing + 9.3 mm
Dimensions
2 +/-0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD